Publikovat produkty
MiniSpace DX for North America - Mid to High Rise - Machine Room Elevator
MiniSpace DX for North America - Mid to High Rise - Machine Room Elevator
MiniSpace DX for North America - Mid to High Rise - Machine Room Elevator
MiniSpace DX for North America - Mid to High Rise - Machine Room Elevator

    MiniSpace DX for North America - Mid to High Rise - Machine Room Elevator

    This product is only available in North America.

    This is a space reservation model representing the minimum clear space required at each speed and capacity based on our standard planning guide information. If you have questions, contact your local sales office. For a more detailed model and specs, visit our online elevator planning tool: www.kone.us/elevators/tools-downloads/

    AN OUTSTANDING ELEVATOR FOR YOUR MID TO HIGH-RISE BUILDING.

    The KONE MiniSpace™ DX combines our proven and design innovations. Our goal is to create a user experience that both adds value to a building and maximizes comfort and safety for passengers.

    Specifikace
    • Speed - ft/min (m/s):200,350,400,500,700,1000 fpm (1.00, 1.78, 2.00, 2.54, 3.56, 5.00 m/s) Max. travel -ft(m): 590ft. (180m) Max Landings : 63
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaminiena
    • Skupina výrobkůElevators
    • Skupina produktůMachine Room Elevators (MR)
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-09-25
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Zdvižné systémy
    • Kód Uniclass 2015Ac_90_10_50
    • Popis Uniclass 2015Lift travelling
    • Kód CSI MasterFormat 201414 21 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Electric Traction Elevators
    • Číslo OmniClass23-23 11 11 11
    • Název OmniClassTraction Elevators
    • Kód CSI UniFormat IID1010
    • Název CSI UniFormat IIElevators & Lifts