Publikovat produkty
fuga
fuga
fuga
fuga
fuga
fuga
fuga

    fuga

    kreon fuga comes in 2 dimensions: 900 and 1200. With its modular design, you can create various configurations by combining the head, pendant bar, and ceiling bar. The lower horizontal bar of kreon fuga features a CRI85, 2700K, or 3000K LED-strip with a diffuser for homogenous light output. This bar can be repositioned to either an offset position or placed in the middle of the vertical bar. The additional possibility to rotate the lower horizontal bar by 90° makes kreon fuga a dynamic pendant luminaire. ON-OFF drivers can be built in, DALI and 1-10V drivers are available for remote dimming.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotakr_fuga
    • Skupina výrobkůLighting
    • Skupina produktůceiling mounted luminaires
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-09-21
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vBelgie
    • Vyrobeno vBelgie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Osvětlení
    • Klasifikace IFCSvětlo
    • Kód Uniclass 2015Ss_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting systems
    • Číslo OmniClass23-35 47 11 21 15
    • Název OmniClassLighting Posts

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Jižní Amerika Oceánie Afrika