Publikovat produkty
HEAVY-DUTY storage shelf AL300HD
HEAVY-DUTY storage shelf AL300HD

    HEAVY-DUTY storage shelf AL300HD

    Shelf for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, Material thickness 2 mm, rounded edges, protection edge at front. Inclusive stainless steel crosshead screws and dowels. Dimensions 300 x 30 x 80 mm (W x H x D)
    Specifikace
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      80.00 mm
      Overall height      30.00 mm
      Overall width      300.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2000056718
    • Skupina výrobkůPrison units
    • Skupina produktůShelves
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-09-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)30
    • Šířka (mm)300
    • Hloubka (mm)80
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vSpojené arabské emiráty
    • Vyrobeno vSpojené arabské emiráty
    • Čistá hmotnost (kg)0.6
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Skladování
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_06
    • Popis Uniclass 2015Bathroom shelves

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika