Publikovat produkty
MEDCARE Curtain rod MEDC0014
MEDCARE Curtain rod MEDC0014

    MEDCARE Curtain rod MEDC0014

    MEDCARE curtain rod, for wall and ceiling mounting, stainless steel, basalt grey coated surface, 27 mm pipe diameter, 1.5 mm material thickness, consisting of two horizontal rods joined at a right angle and one ceiling mounting; curtain rod and ceiling mounting can be shortened on site if necessary, stainless steel mounting cylinder, satin finish surface, curtain rings included, white colour, including mounting material. Version for shower tray 800 x 800 mm Dimensions 800 x 600 x 800 mm (W x H x D)
    Specifikace
    • back no
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      overall depth 832 mm
      overall height 680 mm
      overall width 832 mm
      surface finish satin finished
      type of fixing screw
      type of mounting wall and ceiling mounting
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota3600003784
    • Skupina výrobkůGrab rails
    • Skupina produktůComplementary parts grab rails
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-07-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)680
    • Šířka (mm)832
    • Hloubka (mm)832
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)2.1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
    • Popis Uniclass 2015Support rails

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika