Touch free electronic warm air hand dryer for wall mounting, material thickness 3 mm, infrared sensor activity for non-touch operation, sensor range adjustable from 15 to 19 cm, automatic power shut-off after 60 seconds, cable and plug not included.
Dimensions 268 x 230 x 177 mm (W x H x D)
Connection voltage 220-240 V, 50-60 Hz
Total power 1800 W
Heater 1720 W
Motor 80 W motor with 2800 rpm
Noise 64 db(A)
Air volume 255 m³/h
Air velocity 14.5 m/s"
Dostupnost regionu
| Asie | Evropa | Oceánie | Severní Amerika | Afrika |
|---|---|---|---|---|
Spojené arabské emiráty | Belgie | Austrálie | Kanada | Jihoafrická republika |
Česká republika | Spojené státy americké | |||
Chorvatsko | ||||
Estonsko | ||||
Finsko | ||||
Francie | ||||
Irsko | ||||
Itálie | ||||
Litva | ||||
Lotyšsko | ||||
Lucembursko | ||||
Maďarsko | ||||
Německo | ||||
Nizozemsko | ||||
Polsko | ||||
Rakousko | ||||
Rumunsko | ||||
Rusko | ||||
Slovensko | ||||
Slovinsko | ||||
Španělsko | ||||
Srbsko | ||||
Švédsko | ||||
Švýcarsko | ||||
Ukrajina | ||||
Velká Británie |