Publikovat produkty
Waste bin BS610
Waste bin BS610

    Waste bin BS610

    Waste bin for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, with a 180° radius front and perforated facia pattern, cylinder lock with Franke standard key, approx. 22 liter capacity, inclusive stainless steel screws and dowels. Dimensions 410 x 380 x 222 mm (W x H x D)
    Specifikace
    • Bag holder      No
      Filling volume      23.00 liter
      Lid      No
      Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      222.00 mm
      Overall height      380.00 mm
      Overall width      410.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2000056825
    • Skupina výrobkůAccessories
    • Skupina produktůWaste bins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-09-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)380
    • Šířka (mm)410
    • Hloubka (mm)222
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    • Čistá hmotnost (kg)4.5
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Odpadkové koše
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Popis Uniclass 2015Waste bins

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika