Publikovat produkty
HEAVY-DUTY Mirror M600HD
HEAVY-DUTY Mirror M600HD

    HEAVY-DUTY Mirror M600HD

    Stainless steel mirror for wall mounting, mirror with a reflective polished surface, material thickness 1 mm, hidden thief resistant fixings, reinforced with polystyrene plate, incl. stainless steel screws and dowels. Dimensions 590 x 490 x 8 mm (W x H x D)
    Specifikace
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      8.00 mm
      Overall height      490.00 mm
      Overall width      590.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Hidden fixing      Yes
      Reinforcement      Synthetic

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2000057091
    • Skupina výrobkůPrison units
    • Skupina produktůMirrors
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-07-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)490
    • Šířka (mm)590
    • Hloubka (mm)8
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    • Čistá hmotnost (kg)4
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zrcadla
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Popis Uniclass 2015Bathroom mirrors

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika