Publikovat produkty
MAXIMA Frame for Maxima MAXF140-60
MAXIMA Frame for Maxima MAXF140-60

    MAXIMA Frame for Maxima MAXF140-60

    Underframe to screw with Franke commercial sink, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1 mm, with 300 mm cover, feet 40 x 40 mm and height adjustable to 25 mm, cross stud on backside for better stability, inclusive mounting set. For MAXS sinks (600 mm deep, 1400 mm wide)
    Specifikace
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      550.00 mm
      Overall height      850.00 mm
      Overall width      1,380.00 mm
      Type of mounting      No mounting

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2000057106
    • Skupina výrobkůCatering
    • Skupina produktůComplementary parts catering
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-05-27
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)850
    • Šířka (mm)1380
    • Hloubka (mm)550
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    • Čistá hmotnost (kg)13.5
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_85_09_88
    • Popis Uniclass 2015Sink supports

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika