Publikovat produkty
Wastepaper basket CHRX607
Wastepaper basket CHRX607

    Wastepaper basket CHRX607

    Waste bin free standing or for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, wire thickness 2 mm, square perforated facia pattern, inclusive stainless steel screws and dowels. Dimensions 440 x 628 x 315 mm (W x H x D)
    Specifikace
    • Bag holder      No
      Filling volume      61.00 liter
      Lid      No
      Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      315.00 mm
      Overall height      628.00 mm
      Overall width      440.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Surface finish      Satin finished

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2000057137
    • Skupina výrobkůAccessories
    • Skupina produktůWaste bins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-06-04
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)628
    • Šířka (mm)440
    • Hloubka (mm)315
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    • Čistá hmotnost (kg)2.95
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Odpadkové koše
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Popis Uniclass 2015Waste bins

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika