Publikovat produkty
CAMBRINO horizontal baby changing table CAMB10HP
CAMBRINO horizontal baby changing table CAMB10HP

    CAMBRINO horizontal baby changing table CAMB10HP

    4.7 z 5 hvězdiček4.7(11 recenze)
    CAMBRINO horizontal baby changing table for wall mounting, made of polypropylene with antibacterial Biocote® protection, white colour, hinged, with integrated shock absorber for safe opening and closing, nylon safety belt and hooks on both sides, lockable dispenser for single-use paper covers in Interfold folding with maximum width 260 mm. Certified according to EN 12221-1 and EN 12221-2. Including mounting material and 80 single-use paper covers. Dimensions when closed 860 x 565 x 100 mm (W x H x D) Dimensions when open 860 x 480 x 570 mm (W x H x D)
    Specifikace
    • Overall depth      100.00 mm
      Overall height      565.00 mm
      Overall width      860.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Hinged      Yes
      Surface material      SYNTHETIC

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2030057691
    • Skupina výrobkůBaby changing tables
    • Skupina produktůBaby change units
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-04-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)565
    • Šířka (mm)860
    • Hloubka (mm)100
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    • Čistá hmotnost (kg)12.3
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sanita
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_06
    • Popis Uniclass 2015Baby changing units

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika