Publikovat produkty
STRATOS Waste bin STRX605
STRATOS Waste bin STRX605
    Archivovány

    STRATOS Waste bin STRX605

    Waste bin for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, front with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.5 mm, curved front cover, cylinder lock with Franke standard key, approx. 34 liter capacity, integrated bag holder, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 300 x 520 x 270 mm (W x H x D)
    Specifikace
    • Bag holder      Integrated
      Filling volume      34.00 liter
      Lid      No
      Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      270.00 mm
      Overall height      520.00 mm
      Overall width      300.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Surface treatment      InoxPlus (anti fingerprint)

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2000057228
    • Skupina výrobkůAccessories
    • Skupina produktůWaste bins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-07-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)520
    • Šířka (mm)300
    • Hloubka (mm)270
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vSpojené arabské emiráty
    • Vyrobeno vSpojené arabské emiráty
    • Čistá hmotnost (kg)7.08
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Popis Uniclass 2015Waste bins