Publikovat produkty
CONTINA Foldable shower seat CNTX400A
CONTINA Foldable shower seat CNTX400A

    CONTINA Foldable shower seat CNTX400A

    Foldable shower seat for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, 32 mm pipe diameter, material thickness 1.2 mm, mounting through eight drilling holes, two prefixed white seat battens made of polyethylene, inclusive stainless steel screws and dowels. Dimensions 484 x 115 x 526 mm (W x H x D)
    Specifikace
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      526.00 mm
      Overall height      115.00 mm
      Overall width      484.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Hidden fixing      No
      Hinged      Yes
      Pipe diameter      32.00 mm

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2000057738
    • Skupina výrobkůGrab rails
    • Skupina produktůShower seats and backs
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-02-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)115
    • Šířka (mm)484
    • Hloubka (mm)526
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálPolyethylen
    • Navrženo vSpojené arabské emiráty
    • Vyrobeno vSpojené arabské emiráty
    • Čistá hmotnost (kg)3.41
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_83
    • Popis Uniclass 2015Shower seats

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika