Publikovat produkty
Clothes hook CHRX690
Clothes hook CHRX690

    Clothes hook CHRX690

    Double cloth hook for wall mounting, stainless steel grade 304L, surface satin finished, two drilled holes for fixation, includes stainless steel screws and dowels.

    Dimensions 30 x 158 x 100 mm (W x H x D)

    Specifikace
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      100.00 mm
      Overall height      158.00 mm
      Overall width      30.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Number of hooks      2.00000
      Surface finish      Satin finished

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2000057150
    • Skupina výrobkůAccessories
    • Skupina produktůHooks
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-07-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)158
    • Šířka (mm)30
    • Hloubka (mm)100
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vSpojené arabské emiráty
    • Vyrobeno vSpojené arabské emiráty
    • Čistá hmotnost (kg)0.24
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_36_59_38
    • Popis Uniclass 2015Holders and hooks

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika