Publikovat produkty
STRATOS Folding self-closing lid for waste bin STRX608
STRATOS Folding self-closing lid for waste bin STRX608
    Archivovány

    STRATOS Folding self-closing lid for waste bin STRX608

    Folding self-closing lid for waste bin STRX607, stainless steel, surface satin finished, front with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.5 mm, inclined front with selfclosing lid, cylinder lock with Franke standard key, includes stainless steel screws and dowels, without waste bin. Dimensions 396 x 183 x 229 mm (W x H x D)
    Specifikace
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      229.00 mm
      Overall height      185.00 mm
      Overall width      399.00 mm
      Type of mounting      On waste bin
      Surface treatment      InoxPlus (anti fingerprint)
      Slot height      120.00 mm
      Slot width      264.00 mm

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2000057231
    • Skupina výrobkůAccessories
    • Skupina produktůComplementary parts accessories
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-07-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)185
    • Šířka (mm)399
    • Hloubka (mm)229
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vSpojené arabské emiráty
    • Vyrobeno vSpojené arabské emiráty
    • Čistá hmotnost (kg)3.5
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Odpadkové koše
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Popis Uniclass 2015Waste bins