Publikovat produkty
RODAN waste bin RODX605
RODAN waste bin RODX605

    RODAN waste bin RODX605

    Waste bin for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, rounded edges, mounting either with mounting bracket or directly onto the wall, inclusive stainless steel screws and dowels. Capacity approx. 23 liter Dimensions 355 x 460 x 168 mm (W x H x D)
    Specifikace
    • Bag holder      No
      Filling volume      23.00 liter
      Lid      No
      Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      168.00 mm
      Overall height      460.00 mm
      Overall width      355.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2000090061
    • Skupina výrobkůAccessories
    • Skupina produktůWaste bins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-07-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)460
    • Šířka (mm)355
    • Hloubka (mm)168
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vSpojené arabské emiráty
    • Vyrobeno vSpojené arabské emiráty
    • Čistá hmotnost (kg)4.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Odpadkové koše
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Popis Uniclass 2015Waste bins

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika