Publikovat produkty
MAXIMA Shelf for Maxima MAXT140-70
MAXIMA Shelf for Maxima MAXT140-70

    MAXIMA Shelf for Maxima MAXT140-70

    shelve for Franke commercial sinks with 600 or 700 mm depth, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, inclusive shelve holder. For MAXL sinks (700 mm deep, 1400 mm wide)
    Specifikace
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 648.00 mm
      Overall height 41.00 mm
      Overall width 1,386.00 mm
      Type of mounting Mounted on product

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2000057757
    • Skupina výrobkůCatering
    • Skupina produktůComplementary parts catering
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-01-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)41
    • Šířka (mm)1386
    • Hloubka (mm)648
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    • Čistá hmotnost (kg)9.12
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_19
    • Popis Uniclass 2015Commercial kitchen shelving and racking units

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika