Publikovat produkty
MAXIMA Shelf for Maxima MAXT260-60
MAXIMA Shelf for Maxima MAXT260-60

    MAXIMA Shelf for Maxima MAXT260-60

    shelve for Franke commercial sinks with 600 or 700 mm depth, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, inclusive shelve holder. For MAXS sinks (600 mm deep, 2600 mm wide)
    Specifikace
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 548.00 mm
      Overall height 41.00 mm
      Overall width 2,586.00 mm
      Type of mounting Mounted on product

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2000057761
    • Skupina výrobkůCatering
    • Skupina produktůComplementary parts catering
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-01-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)41
    • Šířka (mm)2586
    • Hloubka (mm)548
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    • Čistá hmotnost (kg)14.63
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_19
    • Popis Uniclass 2015Commercial kitchen shelving and racking units

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika