Publikovat produkty
RODAN paper towel/waste bin combination RODX602
RODAN paper towel/waste bin combination RODX602

    RODAN paper towel/waste bin combination RODX602

    4.4 z 5 hvězdiček4.4(5 recenze)
    Paper towel dispenser, waste bin combination for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, folded front cover, cylinder lock with Franke standard key, loading capacity 500 - 800 pcs. of paper depending on convolution, waste bin with approx. 23 liter capacity, inclusive stainless steel screws and dowels. Dimensions 411 x 1148 x 171 mm (W x H x D)
    Specifikace
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A 
      Overall depth      171.00 mm
      Overall height      1,148.00 mm
      Overall width      411.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Lock 1      Key-lock
      Lock 2      Key-lock
      Combination part 1      Paper towel dispenser
      Combination part 2      Waste bin
      Filling quantity 1      800.00000
      Filling quantity 1 uom      Pieces
      Filling quantity 2      23.00000
      Filling quantity 2 uom      Liter
      Type of consumable 1      Paper towel
      Surface finish      Satin finished

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2000090059
    • Skupina výrobkůAccessories
    • Skupina produktůCombinations
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-07-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1148
    • Šířka (mm)411
    • Hloubka (mm)171
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vSpojené arabské emiráty
    • Vyrobeno vSpojené arabské emiráty
    • Čistá hmotnost (kg)14.42
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zásobníky
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_22_52
    • Popis Uniclass 2015Multi-function dispensers

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika