Publikovat produkty
CAMBRINO vertical baby changing table CAMB22VS
CAMBRINO vertical baby changing table CAMB22VS

    CAMBRINO vertical baby changing table CAMB22VS

    CAMBRINO vertical baby changing table for wall mounting, made of polypropylene with antibacterial Biocote® protection, white colour, front panel made of stainless steel, hinged, with integrated shock absorber for safe opening and closing, nylon safety belt and hooks on both sides, lockable dispenser for single-use paper covers in Interfold folding with maximum width 260 mm. Certified according to EN 12221-1 and EN 12221-2. Including mounting material and 80 single-use paper covers. Dimensions when closed 550 x 890 x 100 mm (W x H x D) Dimensions when open 550 x 480 x 890 mm (W x H x D)
    Specifikace
    • Overall depth      100.00 mm
      Overall height      890.00 mm
      Overall width      550.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Hinged      Yes
      Surface material      SYNTHETIC

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2030057695
    • Skupina výrobkůBaby changing tables
    • Skupina produktůBaby change units
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-04-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)890
    • Šířka (mm)550
    • Hloubka (mm)100
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    • Čistá hmotnost (kg)16.6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sanita
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_06
    • Popis Uniclass 2015Baby changing units

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika