Publikovat produkty
PRESTIGE row of washbasins PRES212
PRESTIGE row of washbasins PRES212

    PRESTIGE row of washbasins PRES212

    Wash trough PRESTIGE, for wall mounting in single-row, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, with 1 1/2" flat perforated waste, with bracket, stainless steel screws and dowels included. Dimensions 1200 x 150 x 570 mm (W x H x D), with 2 wash places
    Specifikace
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      570.00 mm
      Overall height      150.00 mm
      Overall width      1,200.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      114.00 mm
      Bowl depth      465.00 mm
      Bowl width      1,110.00 mm
      Number of tap holes      0.00000
      Type of waste kit      Flat perforated waste
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places      2.00000

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2000100790
    • Skupina výrobkůWash basins
    • Skupina produktůWash troughs
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-03-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)150
    • Šířka (mm)1200
    • Hloubka (mm)570
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    • Čistá hmotnost (kg)16
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_99
    • Popis Uniclass 2015Wash troughs

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika