Shoe- and boot-cleaning-unit for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, with 40 x 40 mm feet, waste turnable, inlet diameter 1/2".
2 washing places, include sludge trap fitting, hand brushes with lever activation and sump bucket with siphon.
Dimensions 1400 x 500 x 600 mm (W x H x D)
Dostupnost regionu
| Asie | Evropa | Oceánie | Severní Amerika | Afrika |
|---|---|---|---|---|
Spojené arabské emiráty | Belgie | Austrálie | Kanada | Jihoafrická republika |
Česká republika | Spojené státy americké | |||
Chorvatsko | ||||
Estonsko | ||||
Finsko | ||||
Francie | ||||
Irsko | ||||
Itálie | ||||
Litva | ||||
Lotyšsko | ||||
Lucembursko | ||||
Maďarsko | ||||
Německo | ||||
Nizozemsko | ||||
Polsko | ||||
Rakousko | ||||
Rumunsko | ||||
Rusko | ||||
Slovensko | ||||
Slovinsko | ||||
Španělsko | ||||
Srbsko | ||||
Švédsko | ||||
Švýcarsko | ||||
Ukrajina | ||||
Velká Británie |