Publikovat produkty
Drinking fountain tap AQRM304
Drinking fountain tap AQRM304

    Drinking fountain tap AQRM304

    Drinking bubbler DN 15, with push cap and anti-twist protection, polished chromium-plated brass. Connection G 3/8 B.
    Specifikace
    • Quantity 1
      Quantity uom Piece
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2000101118
    • Skupina výrobkůWater dispensers
    • Skupina produktůComplementary parts water dispensers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-05-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)110
    • Hloubka (mm)78
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.55
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Pítka
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_24
    • Popis Uniclass 2015Drinking fountains
    • Číslo OmniClass23-31 31 00
    • Název OmniClassDrinking Fountains

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika