Publikovat produkty
Row urinal connector piece ZCMPX0008
Row urinal connector piece ZCMPX0008

    Row urinal connector piece ZCMPX0008

    Connection plate for trough urinal NIAGARA CMPX551 - CMPX555, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1 mm. To cover the related joint of urinal combinations.
    Specifikace
    • Quantity 1
      Quantity uom Piece
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2000101123
    • Skupina výrobkůUrinals / WC
    • Skupina produktůComplementary parts urinals / wc
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-07-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)365
    • Šířka (mm)38
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    • Čistá hmotnost (kg)0.19
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Pisoáry
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_77
    • Popis Uniclass 2015Slab urinals

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika