Publikovat produkty
SIRIUS Trap cover SIRX514
SIRIUS Trap cover SIRX514

    SIRIUS Trap cover SIRX514

    Siphon cover for disposal sink made of MIRANIT for wall mounting, made of nickel-chromium steel, fastening material included. Dimensions 145 x 287 x 341 mm (W x H x D)
    Specifikace
    • Quantity 1
      Quantity uom Piece
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2000101202
    • Skupina výrobkůUtility sinks
    • Skupina produktůComplementary parts utility sinks
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-12-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)287
    • Šířka (mm)145
    • Hloubka (mm)341
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.67
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sanita
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_82
    • Popis Uniclass 2015Sink manual water supply sets

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika