Publikovat produkty
RODAN waste disposal chute RODX607TT
RODAN waste disposal chute RODX607TT

    RODAN waste disposal chute RODX607TT

    Waste chute for table top installation, stainless steel, visible surfaces satin finished, material thickness 0.8 mm, without waste container. Dimensions 175 x 121 x 175 mm (W x H x D)
    Specifikace
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      175.00 mm
      Overall height      121.00 mm
      Overall width      175.00 mm
      Type of mounting      Counter top mounting
      Surface finish      Satin finished

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2000101212
    • Skupina výrobkůAccessories
    • Skupina produktůWaste bins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-06-04
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)121
    • Šířka (mm)175
    • Hloubka (mm)175
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vSpojené arabské emiráty
    • Vyrobeno vSpojené arabské emiráty
    • Čistá hmotnost (kg)0.75
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_12_70_22
    • Popis Uniclass 2015Disposal chutes

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika