Publikovat produkty
Flushing pipe ZAQUA059
Flushing pipe ZAQUA059

    Flushing pipe ZAQUA059

    Flushing pipe for PROTRONIC urinal flush valve for surface installation, length 200 mm, polished chromium-plated brass. With crank 30 mm
    Specifikace
    • Type of flushing pipe Urinal pipe
      With crank Yes
      Crank 30.00 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2000101461
    • Skupina výrobkůFlushing systems
    • Skupina produktůComplementary parts flushings
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-12-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)200
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.09
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Pisoáry
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_80
    • Popis Uniclass 2015Urinal flush pipes

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika