Publikovat produkty
STRATOS shelf STRX624
STRATOS shelf STRX624
    Archivovány

    STRATOS shelf STRX624

    Shelf for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, front with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 2 mm, rounded edges, protection edge at front, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 600 x 45 x 110 mm (W x H x D)
    Specifikace
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      110.00 mm
      Overall height      45.00 mm
      Overall width      600.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Surface treatment      InoxPlus (anti fingerprint)

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2000102701
    • Skupina výrobkůAccessories
    • Skupina produktůShelves
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-08-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)45
    • Šířka (mm)600
    • Hloubka (mm)110
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vSpojené arabské emiráty
    • Vyrobeno vSpojené arabské emiráty
    • Čistá hmotnost (kg)1.54
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Skladování
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_06
    • Popis Uniclass 2015Bathroom shelves