Publikovat produkty
HEAVY-DUTY storage shelf TA500HD
HEAVY-DUTY storage shelf TA500HD

    HEAVY-DUTY storage shelf TA500HD

    Shelf for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, Material thickness 2 mm, rounded edges, protection edge at front. Inclusive stainless steel crosshead screws and dowels. Dimensions 500 x 30 x 80 mm (W x H x D)
    Specifikace
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      80.00 mm
      Overall height      30.00 mm
      Overall width      500.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2000102702
    • Skupina výrobkůPrison units
    • Skupina produktůShelves
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-02-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)30
    • Šířka (mm)500
    • Hloubka (mm)80
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    • Čistá hmotnost (kg)1
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Skladování
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_06
    • Popis Uniclass 2015Bathroom shelves

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika