Publikovat produkty
SATURN Shelf BXSV6
SATURN Shelf BXSV6

    SATURN Shelf BXSV6

    Shelf for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1 mm, brackets welded into shelf, side ends with grey plastic cover, for lengths over 1800 mm an additional bracket is scope of delivery. Dimensions 600 x 138 x 142 mm (W x H x D)
    Specifikace
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      142.00 mm
      Overall height      138.00 mm
      Overall width      600.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Surface finish      Satin finished

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2000056952
    • Skupina výrobkůAccessories
    • Skupina produktůShelves
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-05-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)138
    • Šířka (mm)600
    • Hloubka (mm)142
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    • Čistá hmotnost (kg)1.7
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Skladování
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_06
    • Popis Uniclass 2015Bathroom shelves

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika