Publikovat produkty
CONTINA hinged grab rail CNTX73A
CONTINA hinged grab rail CNTX73A

    CONTINA hinged grab rail CNTX73A

    4.0 z 5 hvězdiček4.0(5 recenze)
    CNTX73A Foldable grab rail with toilet roll holder for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, rough polishing for better surface feel, 32 mm pipe diameter, material thickness 1.2 mm, integrated toilet roll holder, prevention against unmeant folding, gum rubber stop absorber, inspected and certified product, 4 mm thick mounting plate with three fixing holes, inclusive stainless steel screws and dowels. Dimensions 100 x 250 x 850 mm (W x H x D) Complying with Norm ÖNORM B 1600:2017 (when upfolded, bar shows max. 20cm towards room)
    Specifikace
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      850.00 mm
      Overall height      250.00 mm
      Overall width      100.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Hidden fixing      No
      Hinged      Yes
      Pipe diameter      32.00 mm

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2000103669
    • Skupina výrobkůGrab rails
    • Skupina produktůGrab rails
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-02-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)250
    • Šířka (mm)100
    • Hloubka (mm)850
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vSpojené arabské emiráty
    • Vyrobeno vSpojené arabské emiráty
    • Čistá hmotnost (kg)2.98
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
    • Popis Uniclass 2015Support rails

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika