Publikovat produkty
MEDIUS towel arm MEDX004HP
MEDIUS towel arm MEDX004HP

    MEDIUS towel arm MEDX004HP

    Towel arm for wall mounting, 304 stainless steel, round covers to conceal the fixing of screws, inclusive stainless steel screws and dowels.

    Surface high polished
    Dimensions 238 x 54 x 70 mm (W x H x D)

    Specifikace
    • Surface finish      High polished
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      70.00 mm
      Overall height      54.00 mm
      Overall width      238.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2000106247
    • Skupina výrobkůRes. Bath. Accessories
    • Skupina produktůTowel & rob holder
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-08-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)54
    • Šířka (mm)238
    • Hloubka (mm)70
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vSpojené arabské emiráty
    • Vyrobeno vSpojené arabské emiráty
    • Čistá hmotnost (kg)0.2
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Popis Uniclass 2015Towel rails

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika