Publikovat produkty
CUBUS soap tray CUBX007HP
CUBUS soap tray CUBX007HP

    CUBUS soap tray CUBX007HP

    Soap dish for wall mounting, 304 stainless steel, glass dish, square covers with drilled hole on bottom for fixation, inclusive stainless steel screws and dowels.

    Surface high polished
    Dimensions 147 x 54 x 135 mm (W x H x D)

    Specifikace
    • Surface finish      High polished
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      135.00 mm
      Overall height      54.00 mm
      Overall width      147.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2000106357
    • Skupina výrobkůRes. Bath. Accessories
    • Skupina produktůTumbler & soap holder
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-09-06
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)54
    • Šířka (mm)147
    • Hloubka (mm)135
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vSpojené arabské emiráty
    • Vyrobeno vSpojené arabské emiráty
    • Čistá hmotnost (kg)0.58
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_82
    • Popis Uniclass 2015Soap dishes

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika