Publikovat produkty
CUBUS robe hook CUBX010HP
CUBUS robe hook CUBX010HP

    CUBUS robe hook CUBX010HP

    Single robe hook for wall mounting, 304 stainless steel, square covers with drilled hole on bottom for fixation, inclusive stainless steel screws and dowels.

    Surface high polished
    Dimensions 54 x 54 x 60 mm (W x H x D)

    Specifikace
    • Surface finish      High polished
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      60.00 mm
      Overall height      54.00 mm
      Overall width      54.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Number of hooks      1.00000

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2000106359
    • Skupina výrobkůRes. Bath. Accessories
    • Skupina produktůTowel & rob holder
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-09-06
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)54
    • Šířka (mm)54
    • Hloubka (mm)60
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vSpojené arabské emiráty
    • Vyrobeno vSpojené arabské emiráty
    • Čistá hmotnost (kg)0.15
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
    • Popis Uniclass 2015Clothes hooks

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika