Publikovat produkty
CAMPUS Urinal divider CMPX700
CAMPUS Urinal divider CMPX700

    CAMPUS Urinal divider CMPX700

    Urinal divider for wall mounting, stainless steel, surface satin finished with WL5 1 mm structure, material thickness 2 mm, hidden wall mounting, included screws and dowels. Dimensions 60 × 740 × 440 mm (W x H x D)
    Specifikace
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      440.00 mm
      Overall height      740.00 mm
      Overall width      60.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2000056977
    • Skupina výrobkůUrinals / WC
    • Skupina produktůUrinal dividers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-07-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)740
    • Šířka (mm)60
    • Hloubka (mm)440
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    • Čistá hmotnost (kg)8.55
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zástěny a dělicí prvky
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_74
    • Popis Uniclass 2015Urinal dividers

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika