Publikovat produkty
EXOS. paper towel dispenser EXOS600X
EXOS. paper towel dispenser EXOS600X
    Archivovány

    EXOS. paper towel dispenser EXOS600X

    Paper towel dispenser for wall mounting, stainless steel with satin finish, front and casing with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.2 mm, inspection window on side, capacity 300 - 400 pieces of Z-folded paper, includes mounting materials. Dimensions 300 x 325 x 120 mm (W x H x D)
    Specifikace
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      120.00 mm
      Overall height      325.00 mm
      Overall width      300.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      400.00000
      Filling quantity uom      Towels
      Surface treatment      InoxPlus (anti fingerprint)
      Type of consumable      Paper towel
      Type of operation      Manual operation 
      Surface finish      Satin finished

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2030022933
    • Skupina výrobkůAccessories
    • Skupina produktůPaper towel dispensers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-10-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)325
    • Šířka (mm)300
    • Hloubka (mm)120
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vSpojené arabské emiráty
    • Vyrobeno vSpojené arabské emiráty
    • Čistá hmotnost (kg)3.98
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Zásobníky
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Popis Uniclass 2015Paper towel dispensers