Publikovat produkty
EXOS. waste bin EXOS605W
EXOS. waste bin EXOS605W
    Archivovány

    EXOS. waste bin EXOS605W

    Waste bin for wall mounting, stainless steel with satin finish, white safety glass front panel, casing with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.2 mm, capacity approximate 30 litres, integrated bag holder, includes mounting bracket and mounting materials.

    Dimensions 300 x 573 x 250 mm (W x H x D)

    Specifikace
    • Bag holder Integrated
      Filling volume 30.00 liter
      Lid No
      Lock Key-lock
      Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 250.00 mm
      Overall height 573.00 mm
      Overall width 300.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Surface treatment InoxPlus (anti fingerprint)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2030025228
    • Skupina výrobkůAccessories
    • Skupina produktůWaste bins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-10-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)573
    • Šířka (mm)300
    • Hloubka (mm)250
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vSpojené arabské emiráty
    • Vyrobeno vSpojené arabské emiráty
    • Čistá hmotnost (kg)10.1
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Odpadkové koše
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Popis Uniclass 2015Waste bins