Publikovat produkty
CONTINA (wall-mounted) handrail for corners - left CNTX50WL
CONTINA (wall-mounted) handrail for corners - left CNTX50WL

    CONTINA (wall-mounted) handrail for corners - left CNTX50WL

    90° angle two way bar for wall mounting, horizontal and vertical, stainless steel, surface satin finished, rough polishing for better surface feel, 32 mm pipe diameter, material thickness 1.2 mm, wall distance 82 mm, with four stainless steel covers for hidden mounting, incl. stainless steel screws and dowels. Type left Dimensions 806 x 983 x 726 mm (W x H x D)
    Specifikace
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 726.00 mm
      Overall height 983.00 mm
      Overall width 819.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Hidden fixing Yes
      Hinged No
      Pipe diameter 32.00 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2030038227
    • Skupina výrobkůGrab rails
    • Skupina produktůGrab rails
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-06-04
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)983
    • Šířka (mm)819
    • Hloubka (mm)726
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vSpojené arabské emiráty
    • Vyrobeno vSpojené arabské emiráty
    • Čistá hmotnost (kg)2.67
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
    • Popis Uniclass 2015Support rails

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika