Publikovat produkty
Screw connection ACXX9001
Screw connection ACXX9001

    Screw connection ACXX9001

    Adjustable and lockable connection fitting DN 15, polished chromium-plated brass. Packing unit 2 pieces
    Specifikace
    • overall depth 26.4 mm
      overall height 33 mm
      overall width 61 mm
      quantity 2
      quantity uom pieces
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2030041416
    • Skupina výrobkůShowers
    • Skupina produktůComplementary parts showers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-09-12
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.21
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Popis Uniclass 2015Shower fittings package

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika