Publikovat produkty
Mirror CHRH501
Mirror CHRH501

    Mirror CHRH501

    Stainless steel mirror for wall mounting, mirror with a reflective polished surface, material thickness 1 mm, four visible fixation points, inclusive stainless steel screws and dowels. Dimensions 500 x 400 mm (W x H)
    Specifikace
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      1.00 mm
      Overall height      400.00 mm
      Overall width      500.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Hidden fixing      No
      Reinforcement      No

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2000056955
    • Skupina výrobkůAccessories
    • Skupina produktůMirrors
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-02-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)400
    • Šířka (mm)500
    • Hloubka (mm)1
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    • Čistá hmotnost (kg)1.6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zrcadla
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Popis Uniclass 2015Bathroom mirrors

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika