Publikovat produkty
STRATOS Paper Towel Dispenser STR635B
STRATOS Paper Towel Dispenser STR635B

    STRATOS Paper Towel Dispenser STR635B

    STRATOS paper roll box for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.5 mm, curved front, cylinder lock with key, for paper rolls with maximum diameter 190 and maximum height 250 mm, only suitable for paper rolls with unwinding from the centre, integrated tear-off edge and strain relief to prevent paper tearing in the housing, including mounting material.

    Dimensions 205 x 343 x 241 mm (W x H x D)

    Specifikace
    • filling quantity 190
      filling quantity uom mm diameter
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.5 mm
      overall depth 241 mm
      overall height 343 mm
      overall width 205 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable paper roll
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
      type of operation manual operation
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota3600008865
    • Skupina výrobkůAccessories
    • Skupina produktůPaper towel dispensers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-10-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)343
    • Šířka (mm)205
    • Hloubka (mm)241
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vSpojené arabské emiráty
    • Vyrobeno vSpojené arabské emiráty
    • Čistá hmotnost (kg)4.7
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zásobníky
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Popis Uniclass 2015Paper towel dispensers

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika