Publikovat produkty
AQUAJET-Comfort shower head for F5 shower panels SHAC0011
AQUAJET-Comfort shower head for F5 shower panels SHAC0011

    AQUAJET-Comfort shower head for F5 shower panels SHAC0011

    AQUAJET-Comfort shower head with plastic jet face continuously adjustable between 13–23°, anti-limescale system and low aerosol formation. For installation on Franke shower panels with DN 15 connecting nozzles, diameter 26 mm, high-polished chrome-plated brass.
    Specifikace
    • Type Shower head
      Diameter nominal DN 15
      Adjustable tilt angle Yes
      Type of shower head Spray shower head
      Type of connection PANEL
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2030054254
    • Skupina výrobkůShowers
    • Skupina produktůShower heads
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-01-08
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)73
    • Šířka (mm)94
    • Hloubka (mm)141
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.9
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika