Publikovat produkty
R3 System box F3BF4001
R3 System box F3BF4001

    R3 System box F3BF4001

    R3 Basic installation kit for in-wall installation of finished installation kits for WC flushing valve DN 20. System box made of plastic, 174 x 225 mm, with screw connections, flush pipe connection, shell protection, flush connector for flushing and leak test, no stop valve.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2030068205
    • Skupina výrobkůFlushing systems
    • Skupina produktůBasic installation kits for flushing systems
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-06-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)225
    • Šířka (mm)174
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.06
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Instalační Systémy
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
    • Popis Uniclass 2015WC flushing valves

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika