Publikovat produkty
EXOS. Single washbasin ANMW0010N
EXOS. Single washbasin ANMW0010N

    EXOS. Single washbasin ANMW0010N

    EXOS. single washbasin made of MIRANIT resin-bonded mineral material with pore-free, smooth surface (temperature-resistant up to 80 °C), Alpine white colour. Roll-under, with storage areas, seamless moulded bowl, without overflow, with tap hole 35 mm (D). Mounting on washbasin back panel, including mounting material.

    Dimensions 600 x 125 x 500 mm (W x H x D)

    Bowl dimensions 380 x 98 x 390 mm (W x H x D)

    Specifikace
    • type of basin single / multiple pay water dispenser
      bowl position Center
      bowl shape rectangle
      colour alpinewhite
      material mineral material
      material code Miranit
      overall depth 500 mm
      overall width 600 mm
      overflow no
      rear upstand no
      number of tap holes 1
      tap hole diameter 35 mm
      tap hole position middle
      tap ledge yes
      type of mounting wall mounting
      waste hole position centre back
      waste kit included yes
      waste sleeve included no
      Wheelchair compliant CA yes
      Wheelchair compliant US yes
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2030073251
    • Skupina výrobkůWashbasins & Washtroughs
    • Skupina produktůWash basins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-06-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)125
    • Šířka (mm)600
    • Hloubka (mm)500
    Související
    • Hlavní materiálMinerál
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vČeská republika
    • Čistá hmotnost (kg)15.8
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Popis Uniclass 2015Wall-hung wash basins

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika