Publikovat produkty
SIRIUS Utility sink BS301N
SIRIUS Utility sink BS301N

    SIRIUS Utility sink BS301N

    SIRIUS Utility sink for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1 mm, rounded edges, with grey plastic frame, without folding grid, G 1 1/2 B plastic standpipe strainer, right hand drain, with 44 mm rear upstand, fixings included. Dimensions 470 x 250 x 405 mm (W x H x D) Bowl dimensions 395 x 200 x 330 mm (W x H x D)
    Specifikace
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 405.00 mm
      Overall height 250.00 mm
      Overall width 470.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Bowl height 200.00 mm
      Bowl depth 330.00 mm
      Bowl width 395.00 mm
      Overflow Standpipe overflow
      Tap ledge No
      Waste size DN 40
      Bowl finish Satin finish
      Type of waste kit Standpipe strainer
      Spillway No
      Splash back height 44.00 mm
      Outlet size G 1 1/2 B
      Number of waste holes 1
      Bowl construction Radius corners
      Grid No
      Wash riffle No
      Sump No
      Type of utility sink Cleaner sink
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2070599545
    • Skupina výrobkůUtility sinks
    • Skupina produktůCleaners sinks
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-12-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)250
    • Šířka (mm)470
    • Hloubka (mm)405
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vFinsko
    • Vyrobeno vFinsko
    • Čistá hmotnost (kg)4.1
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Popis Uniclass 2015Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 19 19
    • Název OmniClassService Sinks

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika