Publikovat produkty
MEDCARE Drip tray for MEDCARE dispenser CMEDC10T
MEDCARE Drip tray for MEDCARE dispenser CMEDC10T

    MEDCARE Drip tray for MEDCARE dispenser CMEDC10T

    Drip tray with holder, to hang over the dispenser housing, removable square plastic tray in grey, for MEDCARE dispenser 1000 ml. Dimensions 150 x 408 x 265 mm (W x H x D)
    Specifikace
    • quantity 1
      quantity uom piece
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota3600003363
    • Skupina výrobkůAccessories
    • Skupina produktůComplementary parts accessories
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-02-06
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)408
    • Šířka (mm)150
    • Hloubka (mm)265
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.44
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Zásobníky
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Popis Uniclass 2015Soap dispensers

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika