Publikovat produkty
MEDCARE 90° angled grab rail with hand shower holder MEDC0006
MEDCARE 90° angled grab rail with hand shower holder MEDC0006

    MEDCARE 90° angled grab rail with hand shower holder MEDC0006

    MEDCARE 90° angled grab rail with hand shower holder, for wall mounting, stainless steel, basalt grey coated surface, 32 mm pipe diameter, 1.5 mm material thickness, 84 mm wall clearance, with plastic end caps, concealed mounting via stainless steel cylinders and rosettes, equipped with plastic shower holder, Alpine white colour, including mounting material. Left-hand version Dimensions 600 x 1100 x 84 mm (W x H x D)
    Specifikace
    • back no
      direction left
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      overall depth 84 mm
      overall height 1,123 mm
      overall width 606 mm
      pipe diameter32 mm
      surface finish satin finished
      type of fixing screw
      type of grab rail angle bar
      type of mounting wall mounting
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota3600003774
    • Skupina výrobkůGrab rails
    • Skupina produktůGrab rails
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-07-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1123
    • Šířka (mm)606
    • Hloubka (mm)84
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)2.1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
    • Popis Uniclass 2015Support rails

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika