Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
kwc_professional/products/89aee9b8-25a3-4f2b-903b-0a55f29ff518
Domov
Kategorie
Sanita
Zásobníky
EXOS Paper Towel Dispenser EXO600EX
Není k dispozici v Spojené státy
KWC Group Management AG
Sledovat
EXOS Paper Towel Dispenser EXO600EX
EXOS paper towel dispenser for recessed mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, cylinder lock with key, capacity 300-400 pieces for paper with Z-fold, including mounting material.
Stáhnout
Specifikace
Specifikace
filling quantity
400
filling quantity uom
towels
lock
key-lock
material
stainless steel
material code
1.4301 Chrome Nickel steel V2A
material thickness
1.2 mm
overall depth
120 mm
overall height
500 mm
overall width
304 mm
surface finish
satin finished
type of consumable
paper towel
type of fixing
screw
type of mounting
recessed mounting
type of operation
manual operation
accent colour
stainless steel
basic colour
stainless steel
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
3600008902
Skupina výrobků
Accessories
Skupina produktů
Paper towel dispensers
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2025-09-05
Číslo vydání
1
Výška (mm)
500
Šířka (mm)
304
Hloubka (mm)
120
Odkazy
Odkazy
URL produktu
https://kwc-professional.com/en_AE/and-nbsp_p3600008902
Související
Související
Hlavní materiál
Nerezová ocel
Navrženo v
Spojené arabské emiráty
Vyrobeno v
Spojené arabské emiráty
Čistá hmotnost (kg)
4.14
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Sanita - Zásobníky
Kód Uniclass 2015
Pr_40_70_22_62
Popis Uniclass 2015
Paper towel dispensers
Dostupnost regionu
Asie
Spojené arabské emiráty
Podobné produkty
KWC Group Management AG
CAMBRINO horizontal baby changing table CAMB10HP
4.7
(
11
)
Stáhnout
KWC Group Management AG
MAXIMA Commercial sink with frame MAXL140-70FDW
Stáhnout
KWC Group Management AG
RODAN paper towel dispenser RODX600
Stáhnout
KWC Group Management AG
RODAN paper towel/waste bin combination RODX602E
Stáhnout
KWC Group Management AG
Wash trough MIRANIT SOLX1200T
Stáhnout
KWC Group Management AG
RODAN paper towel dispenser RODX600E
5.0
(
5
)
Stáhnout