Publikovat produkty
Rotational diffuser L-RD
LAMINAIRE

Rotational diffuser L-RD

Rotational Diffuser.

Specifikace
    • Radial air supply.
    • Diffuser for high air volumes.
    • Greater performance for air distribution.
    • Available in measurements 24” x 24” for ceiling modules from 6” to 14”.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaL-RD
  • Skupina výrobkůRotational Diffuser
  • Skupina produktůRotational Diffuser
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-10-17
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)600
  • Šířka (mm)600
Související
  • Hlavní materiálExtruded Aluminum
  • Navrženo vKolumbie
  • Vyrobeno vKolumbie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Potrubní systémy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro vzduch
  • Název UNSPSCAir diffusers
  • Kód UNSPSC40101505
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_65_04
  • Popis Uniclass 2015Air terminals and diffusers
  • Kód CSI MasterFormat 201423 37 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
  • Číslo OmniClass23-33 49 11 11
  • Název OmniClassCeiling Ventilation Diffusers
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC

Dostupnost regionu

Jižní Amerika Severní Amerika