Publikovat produkty
Rotational diffuser L-RD Deflectors
Rotational diffuser L-RD Deflectors
Rotational diffuser L-RD Deflectors
    LAMINAIRE

    Rotational diffuser L-RD Deflectors

    Rotational Diffuser Deflectors.

    Specifikace
      • Square-shaped high-induction rotational diffuser with fixed or adjustable deflectors in radial configuration at 0° or inclined at 15°.
      • Diffuser Cover Galvanized sheet lime. 22.
      • Plenum Galvanized sheet lime. 26.
      • Radial Damper 6″- 14″.
      • Extruded aluminum profile frame 6063 T5.
      • ABS deflectors.
      • Electrostatic powder paint coating.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaL-RD-deflectors
    • Skupina výrobkůRotational Diffuser
    • Skupina produktůRotational Diffuser
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-10-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)600
    • Šířka (mm)600
    Související
    • Hlavní materiálExtruded Aluminum
    • Navrženo vKolumbie
    • Vyrobeno vKolumbie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Potrubní systémy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro vzduch
    • Název UNSPSCAir diffusers
    • Kód UNSPSC40101505
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_65_04
    • Popis Uniclass 2015Air terminals and diffusers
    • Kód CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Číslo OmniClass23-33 49 11 11
    • Název OmniClassCeiling Ventilation Diffusers
    • Kód CSI UniFormat IID30
    • Název CSI UniFormat IIHVAC

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika Severní Amerika