Publikovat produkty
Roto Louver Grille L-RL
Roto Louver Grille L-RL
Roto Louver Grille L-RL
    LAMINAIRE

    Roto Louver Grille L-RL

    Roto Louver Grille L-RL

    Specifikace
      • Coated in high resistance electrostatic white paint, aluminium color.
      • Extruded aluminium construction.
      • Vertically adjustable central panel.
      • Horizontally adjustable blades.
      • Measurements available up to 36″.
      • Size B 6″, 10″, 12″, 15″ due to rotation radius.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaL-RL
    • Skupina výrobkůSupply Grilles
    • Skupina produktůSupply Grilles
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-10-17
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálExtruded Aluminum
    • Navrženo vKolumbie
    • Vyrobeno vKolumbie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Potrubní systémy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro vzduch
    • Název UNSPSCAir diffusers
    • Kód UNSPSC40101505
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_94_04
    • Popis Uniclass 2015Air ventilation grilles
    • Kód CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Číslo OmniClass23-33 49 23 15
    • Název OmniClassSupply Air Grilles
    • Kód CSI UniFormat IID30
    • Název CSI UniFormat IIHVAC

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika Severní Amerika